Zeta

4681ITP200P63 Flat

EAN:
4031582307993
Număr produs:
00830072
Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Crossselling

Crossselling

Zeta

4688ITP200P63 Flat

Rolă fixă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie
Zeta

4680ITP200P63 Flat

Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie
Zeta

4687ITP200P63 Flat

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie
Zeta reverse

468SITP200P63 180° Flat

Roată pivotantă cu blocare pe direcție cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie
Zeta reverse

468BITP200P63 180° Flat

Roată pivotantă cu blocare pe direcție și totală cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie

Accessories

Accessories

Novatech

ITP200x50-Ø20 flat

Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din poliuretan, rulment de precizie
Puretech

Directional lock 4681