Zeta

4681IEP200P63

EAN:
4031582307955
Număr produs:
00830071
Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Crossselling

Crossselling

Zeta

4680IEP200P63

Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie
Zeta

4688IEP200P63

Rolă fixă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie
Zeta

4687IEP200P63

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie
Zeta reverse

468SIEP200P63 180°

Roată pivotantă cu blocare pe direcție cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie
Zeta reverse

468BIEP200P63 180°

Roată pivotantă cu blocare pe direcție și totală cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie

Accessories

Accessories

Elastech

IEP200x50-Ø20

Jantă din aluminiu, suprafaţă de rulare din cauciuc elastic, rulment de precizie
Puretech

Directional lock 4681