Zeta stainless
8677TOO125P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Atriție | Rezistență excelentă la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Diametru cupolă | 96 mm |
---|---|
FormăFurcă | Larg, Rezistent |
Interferență pivotantă | 322 mm |
Lățime | 96 mm |
Material | Oțel Inoxidabil, greu |
Offset | 60 mm |
Raza de pivotare | 161 mm |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
---|---|
Benză de rulare | 50 mm |
Diametru | 125 mm |
Diametru roată | 125 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Lagăr | Rulment simplu |
Lățime roată | 50 mm |
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Material pentru corp | Poliamidă , grea |
Racord
Diametru orificiu placă | 11 mm |
---|---|
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 74 mm |
Lungime placă | 137 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 74 mm |
Lățimea plăcii | 105 mm |
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 700 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 560 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1400 KG |
Greutate totală | 2,84 KG |
Lățime totală | 96 mm |
Nume produs | Zeta stainless |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Înălțime totală | 164 mm |