Zeta reverse
468STOO125P63 180°
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
Material | Tablă de oțel, foarte grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg, Rezistent |
Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
Offset | 55 mm |
Raza de pivotare | 117,5 mm |
Interferență pivotantă | 235 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă , grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 40 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 137 mm |
Lățimea plăcii | 105 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Zeta reverse |
---|---|
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 700 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 700 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 560 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1400 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 164 mm |
Greutate totală | 2,99 KG |