Zeta reverse
468BITP200P63 180° Flat
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
Material | Tablă de oțel, foarte grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg, Rezistent |
Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 55 mm |
Raza de pivotare | 161 mm |
Interferență pivotantă | 322 mm |
Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
Material pentru corp | Aluminiu |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 200 mm |
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
Lățimea plăcii | 105 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Zeta reverse |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 800 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 800 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 640 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1600 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 240 mm |
Lățime totală | 96 mm |
Greutate totală | 4 KG |