Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Catering, Coșuri de cumpărături, Mobilier profesional |
---|---|
Nume produs | Supratech |
Tip produs | Roată |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 0,16 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Diametrul găurii Axă | 12 mm |
Lungime butuc | 34,9 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |