Stora
2370PJP075P30-10
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Coșuri de cumpărături |
---|---|
Nume produs | Stora |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 75 KG |
Capacitate de încărcare statică | 150 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 100 mm |
Lățime totală | 50 mm |
Greutate totală | 0,3 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Subțire |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 30 mm |
Raza de pivotare | 67,5 mm |
Interferență pivotantă | 135 mm |
Diametru cupolă | 43,5 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru roată | 75 mm |
Benză de rulare | 25 mm |
Lățime roată | 25 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
---|---|
Diametrul găurii Șurub | 10,3 mm |