Stora
2370DIK075P30-10
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
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Subțire |
Rulment pivotant | Două curse de mingi |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 30 mm |
Raza de pivotare | 67,5 mm |
Interferență pivotantă | 135 mm |
Diametru cupolă | 43,5 mm |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
Lagăr | Rulment cu bile cu con |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Pasivat în albastru |
Diametru roată | 75 mm |
Benză de rulare | 25 mm |
Lățime roată | 25 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
---|---|
Diametrul găurii Șurub | 10,3 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Stora |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 55 KG |
Capacitate de încărcare statică | 110 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
Înălțime totală | 100 mm |
Lățime totală | 50 mm |
Greutate totală | 0,42 KG |