Socket
R21-13x26 / 8
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
Diametru colier | 20 mm |
---|
Racord
Diametru Șurub | 13 mm |
---|---|
Lungime Șurub | 26 mm |
Tip ajustare | Prize turnate pe bază de zinc |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 160 KG |
Greutate totală | 0,01 KG |
Nume produs | Socket |
Tip produs | Accesoriu |
Înălțime totală | 2 mm |