Socket
R20-23x36 / 11
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
---|
Furca
Diametru colier | 26 mm |
---|
Racord
Tip ajustare | Mufă rotundă |
---|---|
Diametru Șurub | 23 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Socket |
---|---|
Tip produs | Accesoriu |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Înălțime totală | 36 mm |
Greutate totală | 0,01 KG |