Socket
R20-10x29 / 7 without rips
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Furca
Diametru colier | 18 mm |
---|
Racord
Diametru Șurub | 10 mm |
---|---|
Lungime Șurub | 29 mm |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 30 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 60 KG |
Greutate totală | 0 KG |
Nume produs | Socket |
Înălțime totală | 3,5 mm |