Puretech
PVR250x60-Ø25
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial |
---|---|
Nume produs | Puretech |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 295 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 295 KG |
Capacitate de încărcare statică | 590 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 2,87 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 250 mm |
Benză de rulare | 60 mm |
Diametrul găurii Axă | 25 mm |
Lungime butuc | 74 mm |
Lățime roată | 60 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |