Puretech
PIR200x50-Ø20
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
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Diametru roată | 200 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Diametrul găurii Axă | 20 mm |
Lungime butuc | 60 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Atributele de bază
Nume produs | Puretech |
---|---|
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 205 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 205 KG |
Capacitate de încărcare statică | 410 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 1,54 KG |