Puretech
JYC125x32-Ø8
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
Material pentru corp | Zinc turnat |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru, conductiv electric |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Metalic |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Diametrul găurii Axă | 8,3 mm |
Lungime butuc | 35,5 mm |
Lățime roată | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 75 Pe malul A |
Atributele de bază
Nume produs | Puretech |
---|---|
Caracteristici speciale | Conductiv electric |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare statică | 300 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
Greutate totală | 0,82 KG |