Puretech
DVR160x40-Ø20
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
Material pentru corp | Tablă de oțel |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 160 mm |
Benză de rulare | 40 mm |
Diametrul găurii Axă | 20 mm |
Lungime butuc | 58 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Atributele de bază
Nume produs | Puretech |
---|---|
Tip produs | Roată |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 135 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 135 KG |
Capacitate de încărcare statică | 270 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
Greutate totală | 0,99 KG |