Puretech
DIR125x37-Ø12
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial |
---|---|
Nume produs | Puretech |
Tip produs | Roată |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
Greutate totală | 0,57 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 37 mm |
Diametrul găurii Axă | 12 mm |
Lungime butuc | 44,4 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |