Omikron
9258STP250P65
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Omikron |
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 2640 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2640 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2200 KG |
Capacitate de încărcare statică | 5280 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 325 mm |
Lățime totală | 182 mm |
Greutate totală | 26,39 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
---|---|
FormăFurcă | Drept |
Culoare | Acoperire transparentă, Acoperire transparentă |
Diametru cupolă | 160 mm |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel, grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 250 mm |
Benză de rulare | 100 mm |
Lățime roată | 100 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 200 mm |
Lățimea plăcii | 160 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 120 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 160 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 120 mm |
Diametru orificiu placă | 15 mm |