Omikron
9250STP400P66
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Omikron |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 3200 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 3840 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 3200 KG |
Capacitate de încărcare statică | 6400 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 470 mm |
Greutate totală | 54,82 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
---|---|
FormăFurcă | Drept |
Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
Offset | 115 mm |
Raza de pivotare | 315 mm |
Interferență pivotantă | 630 mm |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel, grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 400 mm |
Benză de rulare | 100 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 250 mm |
Lățimea plăcii | 200 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 210 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 160 mm |
Diametru orificiu placă | 17 mm |