Omikron
9250STP300P65
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
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
---|---|
FormăFurcă | Drept |
Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
Offset | 90 mm |
Raza de pivotare | 240 mm |
Interferență pivotantă | 480 mm |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel, grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 300 mm |
Benză de rulare | 100 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 200 mm |
Lățimea plăcii | 160 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 160 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 120 mm |
Diametru orificiu placă | 15 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Omikron |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 2600 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 3120 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2600 KG |
Capacitate de încărcare statică | 5200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 370 mm |
Greutate totală | 39,26 KG |