Omikron twin
9958TOP250P65
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Omikron twin |
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 2640 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2640 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2200 KG |
Capacitate de încărcare statică | 5280 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
Înălțime totală | 325 mm |
Lățime totală | 192 mm |
Greutate totală | 11,71 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Culoare | Acoperire transparentă, Acoperire transparentă |
Diametru cupolă | 160 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă , grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Natural white |
Diametru roată | 250 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 200 mm |
Lățimea plăcii | 160 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 120 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 160 mm |
Diametru orificiu placă | 15 mm |