Omikron twin
9950FTP300P68
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
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
Culoare | Acoperire transparentă, Acoperire transparentă |
Offset | 80 mm |
Raza de pivotare | 248 mm |
Interferență pivotantă | 496 mm |
Diametru cupolă | 250 mm |
Roată
Material pentru corp | Turnare |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 300 mm |
Benză de rulare | 80 mm |
Lățime roată | 80 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 270 mm |
Lățimea plăcii | 250 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 210 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 230 mm |
Diametru orificiu placă | 17 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Omikron twin |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | similar EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 4000 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 4000 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 4000 KG |
Capacitate de încărcare statică | 8000 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 415 mm |
Lățime totală | 272 mm |
Greutate totală | 66,91 KG |