Omikron twin
9950FTP200P65
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Omikron twin |
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 2400 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2400 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2000 KG |
Capacitate de încărcare statică | 4800 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 275 mm |
Lățime totală | 189 mm |
Greutate totală | 21,99 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
Culoare | Acoperire transparentă, Acoperire transparentă |
Offset | 60 mm |
Raza de pivotare | 166 mm |
Interferență pivotantă | 332 mm |
Diametru cupolă | 160 mm |
Roată
Material pentru corp | Turnare |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 200 mm |
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
Lungime placă | 200 mm |
Lățimea plăcii | 160 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 120 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 160 mm |
Diametru orificiu placă | 15 mm |