Novatech
STP300x100-Ø40 HL120
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Roboți mobili autonomi, Soluții de depozitare, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Novatech |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 2600 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 3120 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 2600 KG |
Capacitate de încărcare statică | 5200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 16,65 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Tablă de oțel, grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 300 mm |
Benză de rulare | 100 mm |
Diametrul găurii Axă | 40 mm |
Lungime butuc | 120 mm |
Lățime roată | 100 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |