Novatech
FTP400x100-Ø40 HL120
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
Material pentru corp | Turnare |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 400 mm |
Benză de rulare | 100 mm |
Diametrul găurii Axă | 40 mm |
Lungime butuc | 120 mm |
Lățime roată | 100 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Atributele de bază
Nume produs | Novatech |
---|---|
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 3200 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 3840 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 3200 KG |
Capacitate de încărcare statică | 6400 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 28,24 KG |