Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
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
Material pentru corp | Turnare |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 200 mm |
Benză de rulare | 80 mm |
Diametrul găurii Axă | 25 mm |
Lungime butuc | 90 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Atributele de bază
Nume produs | Novatech |
---|---|
Tip produs | Roată |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 1400 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1680 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1400 KG |
Capacitate de încărcare statică | 2800 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 7,06 KG |