Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Roboți mobili autonomi, Soluții de depozitare, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Novatech |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 400 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1000 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Greutate totală | 0,68 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Oțel, fier |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 80 mm |
Benză de rulare | 40 mm |
Diametrul găurii Axă | 20 mm |
Lungime butuc | 40 mm |
Lățime roată | 40 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Tip rulment | 6204 |