Maxtech
UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
Aplicații | Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Cărucioare profesionale de curățenie, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Sterilizare |
---|---|
Nume produs | Maxtech |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 200 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 200 KG |
Capacitate de încărcare statică | 400 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Greutate totală | 0,27 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment cu role |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri albastru (RAL7031) |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Diametrul găurii Axă | 12 mm |
Lungime butuc | 44,4 mm |
Lățime roată | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |