Maxtech
UAP100x32-Ø8
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
Aplicații | Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Cărucioare profesionale de curățenie, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Sterilizare |
---|---|
Nume produs | Maxtech |
Tip produs | Roată |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare statică | 300 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Greutate totală | 0,23 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Diametrul găurii Axă | 8,3 mm |
Lungime butuc | 36,5 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |