Maxtech
UAK050x20-Ø6
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment cu bile cu con |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru roată | 50 mm |
Benză de rulare | 20 mm |
Diametrul găurii Axă | 6 mm |
Lungime butuc | 22 mm |
Lățime roată | 20 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Atributele de bază
Nume produs | Maxtech |
---|---|
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 KG |
Capacitate de încărcare statică | 100 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Greutate totală | 0,07 KG |