Lumina
AA25POI050L51-10
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Atriție | Godeu rezistență la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă |
---|---|
Interferență pivotantă | 124 mm |
Lățime | 55 mm |
Material | Polipropilenă |
Offset | 20 mm |
Raza de pivotare | 62 mm |
Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
---|---|
Benză de rulare | 7 mm |
Diametru | 50 mm |
Diametru roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Lățime roată | 7 mm |
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Material pentru corp | Polipropilenă |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Racord
Diametrul găurii Șurub | 10 mm |
---|---|
Tip ajustare | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Greutate totală | 0,06 KG |
Lățime totală | 55 mm |
Nume produs | Lumina |
Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
Tip produs | Rola pivotantă cu Frână de roată |
Înălțime totală | 56 mm |