Kappa
9688TOO100P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Kappa |
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 600 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 720 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 600 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 145 mm |
Lățime totală | 98 mm |
Greutate totală | 2,63 KG |
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
Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă , grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Natural white |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 135 mm |
Lățimea plăcii | 110 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |