Kappa
9688FTP200P65
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
Material pentru corp | Turnare |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 200 mm |
Benză de rulare | 80 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 200 mm |
Lățimea plăcii | 160 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 160 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 120 mm |
Diametru orificiu placă | 15 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Kappa |
---|---|
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1680 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1400 KG |
Capacitate de încărcare statică | 2800 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 255 mm |
Greutate totală | 13,15 KG |