Kappa load
9658FTP250P64
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
Material | Fontă sau fier forjat, greu |
---|---|
FormăFurcă | Larg, Rezistent |
Roată
Material pentru corp | Turnare |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 250 mm |
Benză de rulare | 80 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 175 mm |
Lățimea plăcii | 140 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 140 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Diametru orificiu placă | 15 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Kappa load |
---|---|
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 1800 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2160 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1800 KG |
Capacitate de încărcare statică | 3600 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 305 mm |
Greutate totală | 16,68 KG |