Kappa load
9652TOP160P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Kappa load |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 850 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1020 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 850 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1700 KG |
Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 205 mm |
Lățime totală | 116 mm |
Greutate totală | 4,48 KG |
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
Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 58 mm |
Raza de pivotare | 140 mm |
Interferență pivotantă | 280 mm |
Diametru cupolă | 111 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă , grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Natural white |
Diametru roată | 160 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 135 mm |
Lățimea plăcii | 110 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |