Kappa load
9651FTP250P64
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Kappa load |
Tip produs | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 1800 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 2160 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1800 KG |
Capacitate de încărcare statică | 3600 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
Înălțime totală | 305 mm |
Lățime totală | 140 mm |
Greutate totală | 15,87 KG |
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
Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
Culoare | Zink-fier (transparent), Zink-fier (transparent) |
Offset | 65 mm |
Raza de pivotare | 195 mm |
Interferență pivotantă | 390 mm |
Diametru cupolă | 140 mm |
Roată
Material pentru corp | Turnare |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Galben miere (RAL1005) |
Diametru roată | 250 mm |
Benză de rulare | 80 mm |
Lățime roată | 80 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 175 mm |
Lățimea plăcii | 140 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 140 mm |
Diametru orificiu placă | 15 mm |