Kappa load
9650TOO250P63
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
Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
Offset | 61 mm |
Raza de pivotare | 186 mm |
Interferență pivotantă | 372 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă , grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Diametru roată | 250 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 135 mm |
Lățimea plăcii | 110 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Kappa load |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă |
Standard | EN12533 - Role rezistente |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 1100 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1320 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 2200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 305 mm |
Greutate totală | 5,05 KG |