Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Diametru cupolă | 62 mm |
---|---|
FormăFurcă | Închis |
Interferență pivotantă | 230 mm |
Lățime | 62 mm |
Material | Tablă de oțel, medie |
Offset | 40 mm |
Raza de pivotare | 115 mm |
Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
---|---|
Benză de rulare | 32 mm |
Diametru | 150 mm |
Diametru roată | 150 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Lățime roată | 32 mm |
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Material pentru corp | Poliamidă |
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub | 4 |
---|---|
Diametru Șurub | 32 mm |
Lungime Șurub | 51 mm |
Poziția filetului Șurub | 7 mm |
Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 450 KG |
Certificare | Testat și monitorizat de către T-V S-1⁄4d |
Greutate totală | 1,08 KG |
Lățime totală | 62 mm |
Nume produs | Integral |
Standard | EN12531 - Roți pentru paturi de spital |
Tip produs | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
Înălțime totală | 183 mm |