Integral
2044UAP125R36-32S30 4xM6
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
---|---|
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Închis |
Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
Culoare | Alb gri (RAL9002), Alb gri (RAL9002) |
Offset | 35 mm |
Raza de pivotare | 97,5 mm |
Interferență pivotantă | 195 mm |
Diametru cupolă | 62 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Gri ardezie (RAL7015), Gri ardezie (RAL7015) |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri ardezie (RAL7015) |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Lățime roată | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă |
---|---|
Diametru Șurub | 32 mm |
Lungime Șurub | 51 mm |
Poziția filetului Șurub | 7 mm |
Cantitate orificii de montare Șurub | 4 |
Atributele de bază
Nume produs | Integral |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională |
Standard | EN12531 - Roți pentru paturi de spital |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare statică | 450 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 158 mm |
Lățime totală | 62 mm |
Greutate totală | 0,98 KG |
Certificare | Testat și monitorizat de către T-V S-1⁄4d |