Integral twin
2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Instituții medicale, Paturi și Tărgi medicale |
---|---|
Nume produs | Integral twin |
Tip produs | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
Standard | EN12531 - Roți pentru paturi de spital |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare statică | 450 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 175 mm |
Lățime totală | 75 mm |
Greutate totală | 1,42 KG |
Certificare | Testat și monitorizat de către T-V S-1⁄4d |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
Culoare | Alb gri (RAL9002), Alb gri (RAL9002) |
Offset | 45 mm |
Raza de pivotare | 124 mm |
Interferență pivotantă | 248 mm |
Diametru cupolă | 70 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Alb gri (RAL9002) |
Diametru roată | 150 mm |
Benză de rulare | 15 mm |
Lățime roată | 15 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil |
---|---|
Diametru Șurub | 28 mm |
Lungime Șurub | 96 mm |
Poziția filetului Șurub | 19 mm |
Cantitate orificii de montare Șurub | 4 |