Integral twin
2944UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8
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
Material | Tablă de oțel, medie |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
Culoare | Alb gri (RAL9002), Alb gri (RAL9002) |
Offset | 37,5 mm |
Raza de pivotare | 103 mm |
Interferență pivotantă | 206 mm |
Diametru cupolă | 61,5 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Alb gri (RAL9002) |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 12 mm |
Lățime roată | 12 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil |
---|---|
Diametru Șurub | 28 mm |
Lungime Șurub | 96 mm |
Poziția filetului Șurub | 19 mm |
Cantitate orificii de montare Șurub | 4 |
Atributele de bază
Nume produs | Integral twin |
---|---|
Tip produs | Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională |
Standard | EN12531 - Roți pentru paturi de spital |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 125 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 125 KG |
Capacitate de încărcare statică | 375 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 150 mm |
Lățime totală | 63 mm |
Greutate totală | 1,16 KG |
Certificare | Testat și monitorizat de către T-V S-1⁄4d |