Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Performanță
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
---|---|
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, grea |
---|---|
FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
Culoare | Alb gri (RAL9002) |
Offset | 45 mm |
Raza de pivotare | 124,5 mm |
Interferență pivotantă | 249 mm |
Diametru cupolă | 70 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Alb gri (RAL9002) |
Diametru | 150 mm |
Diametru roată | 150 mm |
Benză de rulare | 15 mm |
Lățime roată | 15 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 91 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |
Racord
Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă |
---|---|
Diametru Șurub | 32 mm |
Lungime Șurub | 51 mm |
Poziția filetului Șurub | 7 mm |
Cantitate orificii de montare Șurub | 2 |
Atributele de bază
Aplicații | Paturi și Tărgi medicale |
---|---|
Nume produs | Integral twin torsion |
Tip produs | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
Standard | EN12531 - Roți pentru paturi de spital |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 250 KG |
Capacitate de încărcare statică | 750 KG |
Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 193 mm |
Lățime | 74 mm |
Lățime totală | 74 mm |
Greutate totală | 2,22 KG |
Certificare | Testat și monitorizat de către T-V S-1⁄4d |