Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Paturi și Tărgi medicale |
---|---|
Nume produs | Integral assist |
Caracteristici speciale | Compatibil cu WeAssist |
Tip produs | Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 KG |
Capacitate de încărcare statică | 450 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
Înălțime totală | 183 mm |
Lățime totală | 110,5 mm |
Greutate totală | 5,01 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
---|---|
Culoare | Alb gri (RAL9002) |
Offset | 40 mm |
Raza de pivotare | 115 mm |
Interferență pivotantă | 230 mm |
Diametru cupolă | 110,5 mm |
Roată
Material pentru corp | Oțel, fier |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
Lagăr | Motor Butuc |
Benză de rulare | Gri ardezie (RAL7015) |
Diametru roată | 150 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă |
---|---|
Diametru Șurub | 32 mm |
Lungime Șurub | 50 mm |
Poziția filetului Șurub | 7 mm |
Cantitate orificii de montare Șurub | 4 |