ICS
5328PJX125P51 INOX
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Cărucioare medicale |
---|---|
Nume produs | ICS |
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
Înălțime totală | 166 mm |
Lățime totală | 52 mm |
Greutate totală | 0,7 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Poliamidă |
---|---|
FormăFurcă | Subțire |
Culoare | Gri argintiu (RAL7001), Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru cupolă | 52 mm |
Roată
Material pentru corp | Polipropilenă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Lățime roată | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 95 mm |
Lățimea plăcii | 70 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 50 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 75 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |