ICS
5327XSX125R05-28x45
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
Material | Poliamidă |
---|---|
FormăFurcă | Subțire |
Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
Offset | 38 mm |
Interferență pivotantă | 259 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă, conductivă electric |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Injectat, conductiv electric |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |
Racord
Tip ajustare | Tijă solidă, rotundă |
---|---|
Diametru Șurub | 28 mm |
Lungime Șurub | 45 mm |
Atributele de bază
Nume produs | ICS |
---|---|
Caracteristici speciale | Conductiv electric |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
Înălțime totală | 162 mm |
Greutate totală | 0,86 KG |