ICS
5327XSX100R05-18x62
Atributele de bază
Aplicații | Cărucioare medicale |
---|---|
Nume produs | ICS |
Caracteristici speciale | Conductiv electric |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
Înălțime totală | 137 mm |
Greutate totală | 0,62 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Poliamidă |
---|---|
FormăFurcă | Subțire |
Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
Offset | 37 mm |
Interferență pivotantă | 240 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă, conductivă electric |
---|---|
Material al benzii de rulare | Poliuretan, Injectat, conductiv electric |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 100 mm |
Benză de rulare | 32 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D |
Racord
Tip ajustare | Tijă solidă, rotundă |
---|---|
Diametru Șurub | 18 mm |
Lungime Șurub | 62 mm |