Elastech
UFP125x40-Ø8 blue
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 40 mm |
Diametrul găurii Axă | 8,3 mm |
Lungime butuc | 45 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 63 Pe malul A |
Atributele de bază
Nume produs | Elastech |
---|---|
Tip produs | Roată |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 250 KG |
Capacitate de încărcare statică | 500 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Greutate totală | 0,5 KG |