Elastech
IEP250x50-Ø20
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
Material pentru corp | Aluminiu |
---|---|
Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Jet negru (similar RAL9005) |
Diametru roată | 250 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Diametrul găurii Axă | 20 mm |
Lungime butuc | 60 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 68 Pe malul A |
Atributele de bază
Nume produs | Elastech |
---|---|
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 500 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 500 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 400 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1000 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
Greutate totală | 2,37 KG |