Elastech
IEP125x50-Ø20
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Elastech |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 300 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 300 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 240 KG |
Capacitate de încărcare statică | 600 KG |
Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
Greutate totală | 0,92 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Aluminiu |
---|---|
Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
Roată | Jet negru (similar RAL9005) |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Diametrul găurii Axă | 20 mm |
Lungime butuc | 60 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 68 Pe malul A |