E-Drive optima

EDOAUFF125P60

EAN:
4031582497885
Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Accessories

Accessories

E-Drive

EDMZ730 for tube Ø 27-31

Fixing elements, Accessory, E-Drive,
E-Drive

EDMZ730 for tube Ø 31-35

E-Drive

EDMZ740 for flat surfaces

Fitting material for handle surface fitting, for E-Drive with 24V
E-Drive

EDUZ110

Control unit 24V single Control, E-Drive with 24V drive, control unit 24 V without battery cables
E-Drive

EDMZ310 3m

Set de comandă manuală E-Drive ultimate de 24 V. Oprire de urgență categoria 0, set format din două mânere ergonomice.