Duratech
UOO125x40-Ø12 HL 48
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
Aplicații | Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Duratech |
Tip produs | Roată |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 300 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 300 KG |
Capacitate de încărcare statică | 600 KG |
Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Greutate totală | 0,24 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment simplu |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 40 mm |
Diametrul găurii Axă | 12 mm |
Lungime butuc | 48,4 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |